Стеклянное волокно
Отражатели, волоконные и оптические системы

Доступно в:
117 Версии
Наши компактные, гибкие и прочные световоды из стеклянного волокна отличаются высокой скоростью и точностью. Они могут быть выполнены в виде щупов или одноразовых элементов. На выбор вам предлагаются различные концевые элементы диаметром от 2 до 8 мм, а также в прямом или угловом исполнении.
Стеклянное волокно отличается стойкостью к высоким температурам (до 250 °C) и химическим веществам. Дополнительным преимуществом является простой монтаж — даже в условиях ограниченного пространства.
Особенности
- разработаны и протестированы на BFB M18M-… и BOS 30M-…,
- различные материалы оболочки, такие как полиуретан, силикон или металлическая гофра,
- различные варианты длины и диаметра,
- стойкость к механическим воздействиям и маслу,
- высокий функциональный резерв,
- высококачественные материалы и аккуратное исполнение,
- однородные оптические свойства.
Доступность
117 Результаты
Код заказа | Price | Исполнение | Форма | Размеры | Типовой материал волокон | Длина кабеля L | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
Ø 6, оптика 90° | Цилиндр, Оптика 90° | Ø 8 x 14 mm | Cтекло | 1.00 m | ||
![]() BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
Ø 6, оптика 90° | Цилиндр, Оптика 90° | Ø 8 x 14 mm | Cтекло | 1.00 m | ||
![]() BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
Ø 2, оптика 90° | Цилиндр, Оптика 90° | Ø 8 x 14 mm | Cтекло | 0.50 m | ||
![]() BFO0026BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5 |
M5, стандартный | Цилиндр, Оптика прямая | Ø 8 x 30 мм | Cтекло | 0.50 m | ||
![]() BFO0027BFO 18A-XAA-MZG-30-1 |
M5, стандартный | Цилиндр, Оптика прямая | Ø 8 x 30 мм | Cтекло | 1.00 m | ||
![]() BFO002NBFO 18A-XAA-UZG-30-1 |
M5, стандартный | Цилиндр, Оптика прямая | Ø 8 x 30 мм | Cтекло | 1.00 m | ||
![]() BFO004ABFO 18V-LDD-MZG-23-3 |
Ø 6, оптика 90° | Цилиндр, Оптика 90° | Ø 8 x 31 mm | Cтекло | 3.00 m | ||
![]() BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
M5, стандартный | Цилиндр, Оптика прямая | Ø 8 x 30 мм | Cтекло | 1.00 m | ||
![]() BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
Ø 6, оптика 90° | Цилиндр, Оптика 90° | Ø 8 x 14 mm | Cтекло | 0.50 m | ||
![]() BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
Ø 6, оптика 90° | Цилиндр, Оптика 90° | Ø 8 x 14 mm | Cтекло | 0.50 m |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.