Пластиковое волокно

Отражатели, волоконные и оптические системы

Доступно в:

57 Версии

Наши компактные, гибкие и прочные световоды из пластикового волокна отличаются высокой скоростью и точностью. Они могут быть выполнены в виде щупов или одноразовых элементов. На выбор вам предлагаются различные концевые элементы (M2, M3, M4, M5, M6, прямоугольные от 5 × 4 мм до 23 × 55 мм и т.д.) с прямым или угловым световым отверстием и гибкой оптической головкой.

Пластиковое волокно отличается стойкостью к воздействию высоких температур и химических веществ. Дополнительным преимуществом является простой монтаж — даже в условиях ограниченного пространства.

Особенности

  • разработаны и протестированы на световодных системах Balluff BFB 6K, 18KF, 73K и 75K,
  • различные варианты длины и диаметра,
  • стойкость к механическим воздействиям и маслу,
  • высокий функциональный резерв,
  • аккуратное исполнение и однородные оптические свойства,
  • возможность коаксиального расположения волокон,
  • наличие оптических систем с пластиковым волокном для самостоятельной сборки.

Доступность

Цена

57 Результаты

Код заказа Price Исполнение Форма Размеры Типовой материал волокон Длина кабеля L
Действия

BFO0051

BFO D10-LA-CB-EAK-05-02
Ø 2, станд. Цилиндр, Оптика прямая Ø 2 x 15 mm PMMA 2.00 m

BFO0054

BFO D10-XA-RB-EAK-10-02
M3, стандартный Цилиндр, Оптика прямая Ø 3 x 18 mm PMMA 2.00 m

BFO0059

BFO D13-LG-10-EAK-30-02
Вилка, коаксиальная оптика Вилка, Разъем прямой 7 x 20 x 36.7 mm PMMA 2.00 m