Оптические приспособления: диафрагмы, фильтры, линзы, дефлекторы

Отражатели, волоконные и оптические системы

Доступно в:

83 Версии

Наши диафрагмы, линзы и дефлекторы отлично подходят для самых различных оптических и ультразвуковых датчиков и систем. Компактные и прочные оптические приспособления отличаются также простотой монтажа.

Просто выберите подходящий вариант из различных типоразмеров и материалов исполнения, таких как пластик, алюминий или нержавеющая сталь.

Особенности

  • разработаны и протестированы на волокне и датчиках Balluff,
  • различные варианты длины и диаметра с различным фокусом,
  • точность и однородные оптические свойства,
  • высококачественные материалы и аккуратное исполнение,

Доступность

Цена

83 Результаты

Код заказа Price Принцип действия Исполнение Размеры Фокусное расстояние Фильтр
Действия

BAM03MT

BAM LS-VS-009-C1/1-1618-O
Объектив C-образное крепление Ø 43 x 65.7 mm 16 mm

BAM03MW

BAM LS-VS-009-C1/1-3518-O
Объектив C-образное крепление Ø 45 x 66 mm 35 mm

BAM03MN

BAM LS-VS-009-C1/1-0625-O
Объектив C-образное крепление Ø 84 x 79.1 mm 6.5 mm