Защитный корпус
Механическая защита

Доступно в:
38 Версии
Для использования датчиков и приборов Balluff в очень сложных условиях мы рекомендуем наши защитные корпуса, стойкие к высоким температурам, химикатам и механическим воздействиям и пригодные также для сварочных работ. Они изготовлены из высококачественных материалов, имеют прочные поверхности и защитное стекло с улучшенными оптическими свойствами. Монтаж предельно простой. А если вам потребуются запчасти, мы предоставим их вам в кратчайшие сроки.
Особенности
- высокая прочность благодаря высококачественным материалам, стойким поверхностям и особой геометрии,
- экономичный и надежный вариант для интегрирования в любую производственную линию,
- стойкость к высоким температурам, химикатам и механическим воздействиям.
Доступность
38 Результаты
Код заказа | Price | Материал | Применение | Размеры | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM039HBAM CS-XA-013-U7/8-4 |
для модулей системы полевой шины | Ø 26.2 x 15.5 mm | ||||
![]() BAM039JBAM CS-XA-014-U7/8-4 |
для модулей системы полевой шины | Ø 25.4 x 18.7 mm | ||||
![]() BAM039RBAM PC-VS-023-1-02 |
для видеодатчиков BVS SC-.. | Ø 45 x 100 mm | ||||
![]() BAM02NABAM PC-VS-023-1 |
Алюминий черный анодированный | для видеодатчиков BVS SC-.. | Ø 45 x 54 mm | |||
![]() BAM02W0BAM PC-VS-023-1-01 |
Алюминий черный анодированный | для видеодатчиков BVS SC-.. | Ø 45 x 83 mm | |||
![]() BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
Высококачественная сталь Cтекло | для оптоэлектронных датчиков BOS 18M | Ø 22 x 13 mm | |||
![]() BAM0114BKS-12-CS-01 |
Латунь, никелир. | для штекерных разъемов M12 | Ø 13.5 x 12 mm | |||
![]() BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
PC ABS | для сетевых модулей M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | |||
![]() BAM029LBAM PC-OS-024-23K-1 |
Алюминий, литье под давлением с покрытием, черн. | для оптоэлектронных датчиков BOS 23K | 84.1 x 107 x 124.5 mm | CE, ATEX, WEEE | ||
![]() BAM01Y5BAM PC-XO-005-08M-4 |
Высококачественная сталь Cтекло | для оптоэлектронных датчиков BOS 08M | Ø 12 x 10 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.