Решения для щупов Plunger

Механическая защита

Доступно в:

37 Версии

Наши решения для щупов Plunger имеют неподвижный упор и прочную конструкцию, рассчитанную на использование в сложных условиях. Они идеально подходят для монтажа в сварочное и штамповочное оборудование, а также для контроля выталкивания заготовок. Полный комплект включает датчик, корпус и пружины. Кроме того, вы можете выбрать между различными типами штоков (круглый, плоский, долотообразный или с резьбой M6) и тремя вариантами натяжения пружин (низкое, среднее, высокое). Во всех исполнениях разъемный корпус из двух частей облегчает процесс технического обслуживания.

Особенности

  • надежность и долговечность даже в загрязненной среде,
  • простая замена датчиков для очистки и технического обслуживания,
  • точная точка переключения,
  • гибкое использование благодаря многообразию размеров и форм,
  • наличие комплектующих для варианта с резьбой: плоская насадка, M4, M6, M8, M10

Доступность

Цена

37 Результаты

Код заказа Price Материал Применение Размеры
Действия

BAM019Y

BAM FS-XE-003-M5-4
Высококачественная сталь для индуктивных датчиков BES M5, для индуктивных датчиков Ø5 Ø 19 x 35 mm

BAM0260

BAM FS-XE-005-M8-2-01T
Латунь хромирован. Сталь Бронза Высококачественная сталь хромирован. для жесткого упора щупа Plunger Ø 18 x 120.5 mm

BAM009L

BES 08-FA-49
Высококачественная сталь для индуктивных датчиков BES M8, для индуктивных датчиков Ø4 Ø 8 x 57 mm

BAM009M

BES 08-FA-89
Высококачественная сталь для индуктивных датчиков BES M8, для индуктивных датчиков Ø4 Ø 8 x 97 mm

BAM009P

BES 08-FA-BS-4,0-W
Алюминий анодирован., красный для индуктивных датчиков BES M8, для индуктивных датчиков Ø4 31.8 x 12 x 20 mm

BAM01C0

BAM FS-XE-002-D4-4
Высококачественная сталь для индуктивных датчиков Ø4 Ø 13 x 47 mm

BAM019W

BAM FS-XE-004-M8-4
Высококачественная сталь для индуктивных датчиков BES M8 Ø 19 x 53 mm

BAM025T

BAM TG-AM-015-001
Высококачественная сталь (1.7225) оцинковка, светлая для жесткого упора щупа Plunger Ø 50.8 x 12 mm

BAM009T

BES 08-FA-BS-8,0-W
Алюминий анодирован., красный для индуктивных датчиков BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM01AZ

BAM FS-XE-001-M5-4
Высококачественная сталь для индуктивных датчиков BES M5, для индуктивных датчиков Ø5 Ø 8 x 35 mm