- Крепления для датчиков контроля состояния
- Гайки
- Гибкая монтажная система
- Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя
- Зажимы для датчиков с неподвижным упором
- Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения
- Крепления для предохранительных датчиков и устройств
- Крепления для систем радиочастотной идентификации
- Универсальные крепления
Крепления для человеко-машинных интерф.
Крепежные приспособления

Доступно в:
23 Версии
Наши крепления для сигнальных ламп SmartLight, индикаторов SmartLight и дисплеев сочетают в себе точность позиционирования и надежность крепления. Они легко и быстро монтируются.
Кроме этого, они впечатляют прочностью своей конструкции. Высококачественные крепления разработаны и испытаны специально для приборов Balluff. Вы можете комбинировать крепления для человеко-машинных интерфейсов с монтажной системой BMS.
Особенности
- Гибкое позиционирование в сочетании с простым креплением
- Прочная конструкция и легкий монтаж
- Возможность сочетания с гибкой монтажной системой BMS
- Возможность интеграции в машины и сборочные линии
- Высококачественные компактные крепления, специально разработанные для приборов Balluff
Доступность
23 Результаты
Код заказа | Price | Принцип действия | Применение | Материал | Размеры | Крепление | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
Держатель SmartLight | для сигнальной лампы Smartlight | Алюминий анодирован., естеств. | 80 x 6 x 62 мм | Винты | ||
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
Держатель SmartLight | для сигнальной лампы Smartlight | Алюминий анодирован., естеств. | Ø 70 x 100 mm | Винты | ||
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
Держатель SmartLight | для сигнальной лампы Smartlight | Алюминий анодирован., естеств. | Ø 70 x 250 mm | Винты | ||
![]() BAM0353BAM MB-NI-041-803-5 |
Держатель SmartLight | для индикатора Smartlight | 29.1 x 56.6 x 35 mm | Клеммы | |||
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
Монтажная система | для монтажных систем BMS | Алюминий анодированный | Ø 30 x 300 mm | Клеммы | ||
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
Монтажная система | для монтажных систем BMS | Алюминий анодированный | Ø 30 x 500 mm | Клеммы | ||
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
Держатель SmartLight | для сигнальной лампы Smartlight | Алюминий анодирован., естеств. | Ø 70 x 400 mm | Винты | ||
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
Держатель SmartLight | для сигнальной лампы Smartlight | Алюминий анодирован., естеств. | 121 x 72 x 80 mm | Винты | ||
![]() BAM0373BAM MB-XA-044-D30,5-1 |
Держатель SmartLight | для сигнальной лампы Smartlight | Ø 70 x 38 mm | Винты, клеммы | |||
![]() BAM033WBMS CC-M-D30-E-00 |
Монтажная система | для монтажных систем BMS, для крепления штанг Ø 30 мм | Алюминий, литье под давлением | 40 x 98 mm | Винты, клеммы |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.