- Крепления для датчиков контроля состояния
- Гайки
- Гибкая монтажная система
- Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя
- Зажимы для датчиков с неподвижным упором
- Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения
- Крепления для систем радиочастотной идентификации
- Крепления для человеко-машинных интерфейсов
- Универсальные крепления
Крепления для предохр. датч. и приборов
Крепежные приспособления

Доступно в:
0 Версии
Наши крепления для предохранительных датчиков и приборов сочетают в себе точность позиционирования и надежность крепления. Они отличаются простым монтажом и оптимальной сочетаемостью. С их помощью можно решать самые различные задачи.
Крепления Balluff разработаны и испытаны специально для наших предохранительных датчиков. Благодаря этому они отличаются особо высокой прочностью и долговечностью.
Особенности
- Точное позиционирование в сочетании с надежным креплением
- Прочная конструкция и легкий монтаж
- Разработаны и испытаны специально для оборудования Balluff
- Отличаются точностью и долговечностью
Доступность
0 Результаты
Код заказа | Price | Применение | Размеры | Материал | Действия |
---|
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.