- Гайки
- Гибкая монтажная система
- Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя
- Зажимы для датчиков с неподвижным упором
- Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения
- Крепления для предохранительных датчиков и устройств
- Крепления для систем радиочастотной идентификации
- Крепления для человеко-машинных интерфейсов
- Универсальные крепления
Крепления для датчиков контроля состояния
Крепежные приспособления

Доступно в:
1 Версии
Наши магнитные крепления для датчиков контроля состояния упростят их установку и обеспечат вам необходимую гибкость их позиционирования. Крепления легко монтируются, под них не требуется сверлить отверстия и предварительно механически обрабатывать монтажную поверхность. С помощью этих высококачественных креплений вы сможете протестировать датчики контроля состояния Balluff в вашей области применения.
Особенности
- высококачественные и компактные крепления – разработаны для датчиков контроля состояния Balluff;
- сочетают в себе оптимальное позиционирование и простое крепление;
- простота монтажа благодаря магнитному соединению;
- не требуется механическая обработка монтажной поверхности;
- оптимальная теплопроводность для измерения температуры
Доступность
1 Результаты
Код заказа | Price | Применение | Размеры | Материал | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03FABAM MB-CM-055-R15-4 |
Condition Monitoring Sensor BCM R15 | 20 x 12.5 x 32 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.