Портативная система мониторинга

Отслеживание

Доступно в:

2 Версии

С портативной системой мониторинга вы получаете полный пакет для быстрого и простого мониторинга ваших машин и систем. Все компоненты, необходимые для мониторинга состояния, интегрированы: Датчик BCM, мобильный шлюз и программное обеспечение для визуализации. Благодаря встроенным в шлюз аккумуляторам и передаче данных по мобильному радиоканалу, вы можете записывать данные гибко и портативно. Кроме того, вы можете получать данные, хранящиеся в облаке, из любого места и, таким образом, контролировать свои системы удаленно.

Заказать систему так же просто, как и ввести ее в эксплуатацию. Просто положите нужный вариант в корзину и завершите процесс. Вместе с заказом вы получите не только необходимое оборудование, но и лицензию на программное обеспечение. Она действительна в течение 1 года и дает право на использование системы.

Специальные возможности

  • Система для записи и визуализации данных мониторинга состояния в облаке
  • Включая датчик контроля состояния, мобильный шлюз и программное обеспечение для визуализации
  • Связь от шлюза до облака через LTE/ 2G
  • Хранение данных в облаке: 30 дней
  • Функция сигнализации по электронной почте на основе минимальных/максимальных значений
  • Экспорт данных CSV
  • Регулярное обновление по радио для обеспечения безопасности и последних обновлений прошивки

Цена

2 Результаты

Код заказа Описание
Действия

BSG SRS - Smart Reordering System

BSG SRS - Smart Reordering System
System for simple and automatic monitoring of stock levels.
The wireless communication between sensor and gateway allows a quick installation for almost any application and
the cloud software enables location-independent inventory management.

BSG BPM – Переносная система контроля

BSG BPM – Переносная система контроля
Датчик:
Опция S01 - датчик контроля состояния BCM0001
Опция S02 - датчик контроля состояния BCM0002
Шлюз:
Шлюз мобильной связи, эксплуатация через встроенные аккумуляторные батареи или блок питания 24 В, передача данных по мобильной связи (2G/LTE/NB-IoT)
Программное обеспечение:
Облачный сервис для визуализации данных контроля состояния, трафик 1000 МБ, передача данных 1/секунду, хранение данных в облаке 30 дней