Услуги по сопровождению продукции

Индивидуальная продукция по запросу – от предварительной сборки до проектирования.

Услуги по сопровождению продукции

Вы получаете все датчики, системы и принадлежности Balluff индивидуально преобразованными и адаптированными конкретно к вашим требованиям. Основой для этого является быстрая оценка осуществимости, в рамках которой мы точно определяем и оцениваем ваши требования. Исходя из полученных результатов вы решаете, хотите ли вы приобрести стандартный продукт или заказать разработку индивидуального решения.

Наше предложение включает самые различные услуги: от простой модификации корпуса или проектирования и предварительной сборки до комплексного программирования. Благодаря этому вы гарантированно получите решение, оптимально соответствующее стоящим перед вами задачам. Предварительно собранное и адаптированное к конкретной задаче оборудование позволит существенно ускорить процесс ввода в эксплуатацию. А также избавит от необходимости проведения пробных запусков с аварийными отказами. Итог – значительное повышение эффективности вашего оборудования.

  • быстрая и прозрачная оценка осуществимости
  • оптимальное решение для ваших задач
  • конкурентное преимущество благодаря максимальной эффективности

Экспресс-производство датчиков перемещения

Максимальная эксплуатационная готовность оборудования благодаря поставке прямо в день заказа

Наши датчики перемещения Micropulse BTL могут производиться в рекордно короткие сроки: Через 24 часа после поступления заказа датчик уже будет готов к отправке. Разумеется, в проверенном качестве Balluff. Если вы сделаете заказ до 10 часов утра, мы произведем его в тот же рабочий день и отправим до 17 часов, по желанию экспресс-почтой.

Так как не все типы датчиков могут быть произведены экспресс-способом, мы просим вас предварительно связаться с нами.

Наша горячая линия по вопросам экспресс-производства: +49 7158 173-777.

  • сокращение расходов и времени простоев
  • увеличение производительности и эксплуатационной готовности оборудования

Индивидуальные программные интерфейсы

Оптимизируйте процесс эксплуатации промышленных средств радиочастотной идентификации с помощью индивидуального программного интерфейса.

Управление через портативные устройства станет значительно проще, если пользовательский интерфейс будет адаптирован к конкретным условиям эксплуатации. Например, эффективность эксплуатации существенно увеличивается, если для каждого пользователя отображаются только те данные, которые важны для него.

После обстоятельного анализа и консультаций наши инженеры-разработчики программного обеспечения воплощают ваши требования в жизнь, оптимизируя пользовательский интерфейс в соответствии с конкретными задачами.

Благодаря этому вы всегда будете держать все важные данные в поле зрения и сможете быстрее и проще записывать и считывать носители данных. В то же время вы сможете реализовать свой фирменный стиль также в этой среде, не обращаясь для этого в собственный IT-отдел.


Индивидуальные носители данных RFID

Более быстрый ввод в эксплуатацию и более высокий уровень комфорта благодаря предварительно запрограммированным носителям данных RFID.

Если на сборочных линиях требуется только считывание или только идентификация контейнеров для мелких деталей, часто достаточно записать на носитель данных только порядковый номер или специальный код.

Мы охотно сделаем это за вас. В результате вы получите с завода записанный НЧ-, ВЧ- или СВЧ-носитель данных, готовый к немедленному использованию. И сэкономите уйму времени в процессе работы. Для этого нам нужны только ваши данные, требуемый формат, а также раздел носителя данных, в который должны быть записаны данные.

Воспользуйтесь нашими услугами для более высокого уровня комфорта и более быстрого ввода в эксплуатацию.

  • снижение расходов – нет необходимости держать специальное оборудование для записи данных
  • экономия времени, так как полностью отсутствует необходимость в программировании процедур записи
  • простой дозаказ с теми же условиями