Продукция
Контакты и поддержка

Авторизоваться

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для индивидуального расчета цены.

Забыли пароль?

Зарегистрироваться как компания

Мы проверим, есть ли у вас уже номер клиента, чтобы связать с ним ваш новый онлайн-аккаунт.

зарегистрироваться

Продукция

Сайты

Загрузки

Цифровизация и промышленный Интернет вещей

Воспользуйтесь возможностями промышленного интернета вещей с Balluff

Цифровизация и промышленный Интернет вещей

Цифровизация и промышленный Интернет вещей (IIoT) представляют собой следующий уровень промышленной автоматизации. Вызванные частной средой и растущим разнообразием технологий, потребности клиентов и требования к промышленному сектору растут. В результате заказчики требуют большей производительности, эффективности и прозрачности своих производственных операций. Чтобы справиться с этими растущими требованиями, необходимо слияние классических технологий автоматизации (OT) с информационными технологиями (IT). IIoT, т.е. Интернет вещей в промышленной среде, позволяет именно это.

Для Balluff и его клиентов это означает: Мы обладаем многолетним опытом и чрезвычайно успешно генерируем и транспортируем данные. Исходя из этого, Balluff предлагает Вам постоянно растущий портфель смарт-устройств. Используя программное обеспечение, мы создаем реальную добавленную стоимость для вашей производственной среды. И в сочетании с нашими индивидуальными услугами вы получаете комплексные решения по автоматизации - в соответствии с технологическим прогрессом.

Воспользуйтесь потенциалом Индустриального Интернета Вещей - вместе с Balluff

Как Ваш партнер по автоматизации, мы сопровождаем Вас шаг за шагом на пути к "умному заводу". При этом мы всегда имеем в виду вашу конкурентоспособность. Опираясь на наши знания и опыт, давайте вместе займемся Промышленным интернетом вещей (IIoT).

B_IIoT - вместе с Balluff вы оборудованы для IloT.

Наш ассортимент простирается от аппаратного и промежуточного программного обеспечения с поддержкой IIoT до программного обеспечения и системных решений, а также специализированного IIoT-пакета. Используя стандартизированные интерфейсы и протоколы, мы гарантируем, что Вы сможете эксплуатировать наши решения в Вашей существующей инфраструктуре IIoT и на общих платформах. При этом мы явно полагаемся на коммуникационный стандарт IO-Link. Потому что IO-Link идеально подходит для IIoT. Все это делает Balluff провайдером и поставщиком решений для промышленного Интернета вещей.

Холистические и стандартизированные решения в смысле идеи экосистемы IIoT

Лучшие решения - это те, которые объединяют различные точки зрения и являются результатом конструктивного сотрудничества между различными компаниями и учреждениями из теории и практики. Именно поэтому мы уделяем особое внимание обмену и участвуем в консорциумах и исследовательских ассоциациях - в соответствии с концепцией экосистемы IIoT, которая заключается в эффективном взаимодействии широкого спектра интеллектуальных датчиков и устройств и различных прикладных платформ. Наше открытое сотрудничество с многочисленными партнерами из самых разных отраслей предоставляет вам целостное решение на основе стандартизированных технологий, которое обеспечивает максимальную гибкость в вашем производстве.

Нашей целью всегда является поиск правильного IIoT-решения для вас. При этом мы опираемся на наше портфолио и сеть наших партнеров..

Мы опираемся на наш многолетний опыт в области промышленной автоматизации и продолжаем развиваться. Имея за плечами более чем 60-летний опыт работы на местах, мы являемся одним из ведущих специалистов по датчикам и автоматизации. Наши эксперты по программному обеспечению гарантируют вам бесперебойную связь OT и IT и имеют опыт работы со всеми известными программными платформами. Гибкость в интеграции с существующими системами является для нас одним из главных приоритетов.

Мы будем поддерживать вас нашими знаниями и опытом, где бы мы вам ни понадобились. При этом мы выбираем соответствующие инструменты и подходы из нашего технологического стека и, таким образом, предлагаем вам целостные IIoT-решения из одних рук.


уровень приложения:
Наши эксперты по разработке программного обеспечения владеют всеми основными средами разработки. В рамках наших сервисных блоков мы предлагаем, например, встроенные разработки, смарт-устройства и интеграцию с корпоративным веб-сайтом или бэкэндом. Конечно, мы также полагаемся на технологии с открытым исходным кодом и стандартизированные интерфейсы.


Платформенный уровень:
Мы используем проверенные, а также новейшие технологии и методологии для обеспечения плавной интеграции существующих корпоративных систем в наши решения IIoT. При этом мы уделяем внимание высочайшему уровню безопасности и обычному качеству Balluff. При этом мы используем такие распространенные платформы, как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Compute Engine или Alibaba Cloud.


Field level:
Наш широкий портфель компонентов является основой для реализации решений по дигитализации и IIoT. В рамках интеллектуального анализа мы используем как данные процесса, так и сервисные данные и осваиваем все распространенные протоколы и технологии, такие как IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP.