Проверьте правильность установки дверных элементов

Проверьте правильность установки дверных элементов

Компоненты автомобилей, такие как двери, становятся все более совершенными, и на рынке появляется все больше и больше вариантов моделей. Например, многочисленные отдельные детали, такие как оконные регуляторы, блоки управления дверью, датчики, внутренние дверные ручки и дверные замки должны быть установлены в дверь и размещены в нужном месте. Поэтому контроль качества в процессе производства автомобильных дверей очень важен. С помощью нашей камеры SmartCamera BVS SC, например, Вы можете надежно и автоматически проверить правильность установки электронного оконного регулятора в дверном модуле.

Благодаря простому, программно поддерживаемому управлению, интуитивно понятная камера может быть быстро интегрирована в ваши процессы и не только обеспечивает великолепные изображения, но и имеет все необходимое для удобства использования: программное обеспечение, онлайн-помощь, графический интерфейс, инструментальные средства, руководство. Кроме того, мы предлагаем Вам всевозможные аксессуары, такие как объективы, освещение или монтажные аксессуары.

Только наша камера позволяет гарантировать, что только необходимая для управления информация проходит через технологическую сеть. Все остальные данные маршрутизируются в отдельную сеть Gigabit Ethernet. Это снижает нагрузку на данные и обеспечивает безопасность технологической сети.

Специальные функции

  • интеллектуальное управление данными для ограничения нагрузки на полевую шину
  • простая настройка и интуитивное управление - не требуется никаких предварительных знаний
  • всегда применимое программное обеспечение для различных камер
  • направленная визуализация и управление производственными процессами через интерфейс IO-Link
  • быстрый доступ возможен через интегрированный веб-интерфейс (удаленный доступ)

Downloads

  • Industry brochure automotive