Тщательно определите цветовые нюансы текстиля

Тщательно определите цветовые нюансы текстиля

Частая смена цвета чехлов на сиденья или приборных панелей сегодня является порядком дня в гибком производстве. Человеческому глазу трудно правильно различить мелкие цветовые нюансы. Поэтому наши цветные датчики BFS стали важным фактором успеха в производственной линии.

С помощью этих простых в использовании оптоэлектронных датчиков вы можете автоматизировать и ускорить процессы. Благодаря высокому разрешению цветов можно обнаружить широкий спектр цветов и цветовых нюансов. Эти датчики TrueColor выбирают плохие детали или позволяют правильно распределить различные детали по конечному продукту. Таким образом, они обеспечивают стабильно высокое качество продукции и вносят свой вклад в надежный производственный процесс.

Специальные функции

  • очень высокое разрешение цвета
  • высокие диапазоны до 400 мм благодаря сильным источникам белого света
  • отличают любое количество объектов (до 255 могут быть непосредственно подсвечены)
  • всегда объективные и абсолютно неподкупные
  • могут быть параметризованы в соответствии с конкретными приложениями
  • доступны варианты IO-связи для легкой параметризации

Похожие темы

Downloads

  • Industry brochure automotive