- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Металлообработка
- наука о жизни
- Приводы
- Металлургия
- Полупроводниковая промышленность
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- Гидравлические системы
- Индустрия пластмасс
- выработка энергии
- Интралогистика
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Возможность прослеживаемости при сборке сидений
Системы BIS RFID от Balluff - это первый выбор для прослеживаемости каждого рабочего шага и каждого материала, используемого при сборке сидений. Для этого на носитель заготовки прикрепляются носители данных RFID, которые проходят через весь процесс сборки. Данные, хранящиеся на носителе, считываются RFID-считывателем и, таким образом, точно показывают, что происходит на каждом производственном этапе. Затем они документируют завершенные шаги, а также любые ошибки, которые произошли, поэтому пострадавшая сборка отправляется в зону постобработки.
Таким образом, пропускная способность записывается и документируется в режиме реального времени, что гарантирует вам высокое качество продукции. Чтение и запись выполняются автоматически, поэтому ручные шаги и потенциальные источники ошибок могут быть устранены. Автономные считыватели подключаются непосредственно к уровню управления через Profinet или Ethernet/IP-интерфейс - без дополнительного устройства обработки данных.
Специальные функции
- безшовная интеграция в приложения с помощью всемирно доступной технологии 13,56 МГц
- прочный, компактный цинковый литой корпус для прямого монтажа на металл
- видимые светодиодные индикаторы состояния по всему периметру сокращают время ввода в эксплуатацию и время простоя
- простое программирование S7 с помощью готовых функциональных блоков
- интегрированный веб-сервер для настройки устройства, мониторинга состояния и диагностики
Downloads
-
Industry brochure automotive