Надежно идентифицируйте подголовники

Надежно идентифицируйте подголовники

Сверхвысокочастотные этикетки встраиваются в подголовники во время сборки. Это позволяет автоматически и надежно проверить, правильно ли используется подголовник для соответствующего автомобильного сиденья. Для этой цели идеально подходит наш сканер малого радиуса действия BIS VU-320 с типичным радиусом считывания 1 метр. Эта прочная, компактная головка для чтения/записи обеспечивает четкое распределение, так как она не обнаруживает и не учитывает соседние подголовники.

Устройство считывания СВЧ-данных оснащено встроенной функцией энергосбережения, которая автоматически подстраивается под детектируемый носитель СВЧ-данных. Это обеспечивает оптимальную конфигурацию в любой области применения - непосредственно на устройстве одним нажатием кнопки и без трудоемкой ручной настройки параметров.

Специальные функции

  • Ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки с автоматической настройкой нажатием кнопки
  • интегрированная функция энергосбережения для оптимальной адаптации к соответствующей задаче идентификации
  • видимые функции и светодиодные индикаторы состояния по всему периметру
  • можно использовать стандартные кабели и аксессуары

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320