Опр-е конечных и отдельных положений

Широкий ассортимент датчиков Mini для создания оптимальных решений

Определение конечных и опорных положений

При распознавании конечных и опорных положений двоичные датчики, в основе которых лежат самые различные технологии, обеспечивают простое и надежное запрашивание положения. Благодаря компактной конструкции и небольшой массе наши датчики Mini позволяют существенно экономить место, а также использовать их на подвижных исполнительных элементах и осях. К примеру, в манипуляторах, портальных погрузчиках или подъемно-транспортных системах, в которых каждый грамм экономии массы улучшает энергоэффективность всей линии.

В любой области машиностроения требуется измерение частоты вращения – нередко непосредственно в приводе или на различных валах упаковочной машины. Мы предложим вам подходящее решение для измерения частоты вращения и определения направления вращения и состояния покоя, в полной мере соответствующее вашим требованиям. Для простого запроса параметров часто достаточно одного или двух – при необходимости одновременного определения направления вращения индуктивных датчиков Standard.

Наши системы измерения угловых перемещений с магнитно-кодируемыми кольцами отлично подходят для использования в сложных системах с высокими требованиями к точности определения частоты вращения – в том числе при высокой частоте вращения.

Примеры применения