Цифровизация зажима в шпинделе двигателя

Контроль хода зажима инструмента

Цифровизация процесса зажима в шпинделе двигателя

Интеллектуальные системы привода и зажимные системы, в которых датчики интегрированы в шпиндель двигателя, все чаще становятся движущей силой инноваций в станках. Датчики, необходимые для быстрой и гладкой смены инструмента, предлагаются во все более компактных и интеллектуальных вариантах. Они легко встраиваются в зажимные системы независимо от того, как они активируются – с помощью электрического, гидравлического или пневматического привода. Датчики и системы измерения положения Balluff позволяют контролировать процесс зажима и разжима инструментов непосредственно на шпинделе двигателя.

Продуманное сочетание датчиков давления или систем измерения положения с избыточным резервированием, основанных на различных технологиях, позволяет гарантировать более высокий уровень безопасности для всей системы.

Цифровизация шпинделя двигателя с помощью интерфейса IO-Link

Новые сенсорные системы и системы измерения с интерфейсом IO-Link позволяют легко интегрировать технологию зажима шпинделя двигателя в систему управления или цифровую сеть и, тем самым, осуществить цифровизацию шпинделя. Это возможно благодаря открытому стандарту IO-Link, который обеспечивает независимую от полевой шины связь с уровнем датчика/исполнительного механизма в инфраструктуре Промышленного Интернета вещей (IIoT).

Прогрессивная технология IO-Link делает шпиндель двигателя более интеллектуальным и готовым к интеграции в цифровые процессы и в инфраструктуру IIoT.

Примеры применения