- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Металлообработка
- наука о жизни
- Приводы
- Металлургия
- Полупроводниковая промышленность
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- Гидравлические системы
- Индустрия пластмасс
- выработка энергии
- Интралогистика
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Вставьте быстродействующие регулирующие клапаны.
Таким образом, в резервированной магнитострикционной системе измерения положения BTL 7 мы компактно интегрировали в один стержень до трех независимых измерительных траекторий и три независимые электроники. Надежная, бесконтактная и абсолютная система измерения может быть сконфигурирована. Еще одно преимущество: благодаря своему компактным размерам, он может легко заменить уже установленные системы измерения положения без редуцирования.
Начальная и конечная точки могут быть удобно установлены с помощью ПК. А наборы параметров могут быть легко переданы. Для вас это означает простой и быстрый ввод в эксплуатацию.
Специальные функции
- 2 или 3 полностью отдельные системы в одном корпусе для максимальной доступности
- с диапазоном измерений до 7620 мм также подходят для больших клапанов
- компактный, компактный корпус
- быстрый ввод в эксплуатацию
- бесконтактный и неизнашиваемый
- контроль всех каналов с помощью светодиодов
Downloads
-
Industry brochure energy production