- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Металлообработка
- наука о жизни
- Приводы
- Металлургия
- Полупроводниковая промышленность
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- Гидравлические системы
- Индустрия пластмасс
- выработка энергии
- Интралогистика
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Опр. п-я поршней и клап. в гидрав. сис-х
Идеальная интеграция в зону высокого давления
Стойкие к давлению индуктивные датчики идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Они легко интегрируются прямо в зону высокого давления и выдерживают давление до 500 бар.
Они отличаются универсальностью использования при температуре до 120 °C и дальности срабатывания до 2,5 мм. А дополнительный выходной сигнал температуры обеспечивает надежную защиту цилиндра от перегрева.
Чтобы решить вопрос контроля положений в том числе в цилиндрах из немагнитных материалов, мы предлагаем универсальные магнитные датчики.