Точ. с-мы обр. связи д/люб. гидравл. ц-в

Надежная обратная связь по положению для поддержания безопасности

Надежная обратная связь по положению Balluff – для поддержания безопасности

Когда речь идет о высокой надежности и точности, гидравлические приводы с интегрированными магнитострикционными системами измерения перемещений являются первым выбором. Система интегрируется непосредственно в зону высокого давления гидравлического цилиндра и гарантирует точное отслеживание фактического положения поршня.

Благодаря различным вариантам интерфейсов вы легко выберите систему, подходящую конкретно для вас. А дальность измерения от 25 до 7500 мм открывает практически безграничные возможности применения.

Наши интеллектуальные магнитные системы измерения перемещений подходят для любых типов цилиндров из немагнитных материалов. Абсолютная система непрерывно отслеживает текущие положения поршня с высокой точностью прямо через стенку цилиндра. Она легко монтируется – вне зависимости от формы паза.

Примеры применения