Рез. опр. п-й поршня во взрывооп. зонах

С помощью герметичных или резервных магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

Высочайшие стандарты безопасности, действующие, например, на электростанциях, требуют использования резервных систем. В компактных магнитострикционных системах измерения перемещений с резервированием от Balluff до трех автономных измерительных участка и трех автономных электронных блока компактно объединены в одном стержне. Эта надежная абсолютная система свободно конфигурируется и легко вводится в эксплуатацию. Ваши гидравлические цилиндры предназначены для использования во взрывоопасных зонах? Для надежного использования во взрывоопасных зонах 0 и 1 компания Balluff предлагает также герметичные магнитострикционные системы измерения перемещений.

Особенности

  • Компактность – для экономии места
  • Бесконтактный принцип действия и отсутствие износа
  • Контроль всех каналов светодиодами
  • Исполнения для взрывоопасных зон 0, 1 и 2
  • Исполнения, выдерживающие давление до 600 бар
  • Наличие большого количества интерфейсов

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology