Автономный компактный гидравл. привод

Энергоэффективность и высокая точность позиционирования

Гидравлический компактный привод

Современные гидравлические компактные приводы представляют собой сочетание гидравлики и электроники, силы и интеллекта. Их использование способствует сокращению расходов на монтаж и техническое обслуживание. А также экономии энергии осями до 80 %.

Компактный привод состоит из замкнутого гидравлического контура, включающего цилиндр, насос, клапанный блок и аккумулятор, а также серводвигатель насоса, блок управления с интерфейсом и датчики для контроля давления, температуры и хода перемещения.

Компания Balluff предлагает встраиваемые системы измерения перемещений для замкнутого гидравлического контура компактного привода с надежной обратной связью для обеспечения высокой точности позиционирования. А также компактные интеллектуальные датчики для измерения давления и температуры. Они отслеживают текущее рабочее состояние оборудования, тем самым делая возможным профилактическое техническое обслуживание. С помощью встроенных в привод интерфейсов передачи данных – полевая шина, Ethernet, OPCUA или IO-Link – осуществляется связь между автономной осью и системой управления машиной или непосредственно облаком.

Примеры применения