- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Металлообработка
- наука о жизни
- Приводы
- Металлургия
- Полупроводниковая промышленность
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- Гидравлические системы
- Индустрия пластмасс
- выработка энергии
- Интралогистика
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Контроль давл-я во всей системе привода
Наши датчики давления позволяют контролировать давления во всей системе привода. И при этом отличаются высокой точностью и простым управлением. Благодаря большому дисплею и простой концепции управления стандарта VDMA настройка параметров осуществляется легко и быстро. Текущее давление в системе отображается на ярком светодиодном дисплее. Кроме этого, датчики отличаются гибкостью и компактностью монтажа благодаря возможности поворачивания дисплея и электрического выхода в независимое от фланца положение.
Особенности
- Двоичные коммутационные выходы и аналоговые выходные сигналы
- Интерфейс IO-Link для непрерывной диагностики
- Возможность использования при температуре до -40 °C, то есть в сложных условиях окружающей среды
Похожие темы
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology