Контроль потока материалов (туннельное решение)

Контроль потока материалов (туннельное решение)

Туннельная система RFID от Balluff, специально разработанная для надежной промышленной автоматизации, позволяет быстро идентифицировать большое количество объектов - по отдельности или в толпе. Для этого мы оснащаем все товары транспондером, который может быть считан при прохождении через туннель в зоне обнаружения антенн RFID. Таким образом, информация о нужном материале, а также о месте и времени записи отправляется непосредственно в вашу ведущую IT-систему.

Для того чтобы вы могли воспользоваться решением, оптимально соответствующим вашим требованиям, транспортный протокол (SOAP, REST API, ...) разрабатывается специально для вашей системы управления складом (WMS), для системы планирования ресурсов предприятия (ERP) или для вашей системы обеспечения качества и внедряется здесь.

Специфика

  • Индивидуальные 360° IIoT-решения
  • Возможна интеграция в существующие конвейерные системы
  • Экономия времени за счет автоматического обнаружения грузов

Downloads

  • Industry brochure intralogistics