10.09.2019
Магн.-код.сист.изм.перемещ.с инт.IO-Link
Абсолютная система измерения перемещений с интерфейсом IO-Link, Smart Sensor Profil 2.0 и Condition Monitoring
Абсолютная система измерения перемещений BML SL1 демонстрирует впечатляющие результаты во всех ситуациях, где требуется высокая абсолютная точность определения положения и конечных положений. Она разработана для выполнения измерений и позиционирования в любых отраслях и объединяет в себе преимущества измерительной системы на основе магнитной ленты с самым инновационным интерфейсом в мире автоматики.
Информация о положении удобно выводится через встроенный интерфейс IO-Link. Для типовых областей применения в качестве опции предлагается аналоговый интерфейс.
IO-Link имеет функции параметрирования и диагностики, которые помимо прочего позволяют контролировать состояние измерительной системы (Condition Monitoring).
Если другие системы измерения перемещений недостаточно компактные или не соответствуют вашим требованиям в отношении быстродействия, точности или универсальности, то на систему BML SL1 можно положиться. И всё это – при исключительно простой привязке к системам IO-Link.
Будь то линейные или вращательные перемещения, измерение пути или угла, изменение формата, короткие или длинные пути – эта система станет простым и недорогим решением для многочисленных областей применения.
Особенности
- простейшая привязка через IO-Link
- измерение перемещения до 8 м при максимальной точности
- высокая гибкость благодаря обширному набору функций параметрирования, а также получению диагностической и дополнительной информации через IO-Link
- простой монтаж и надежность работы за счет большого расстояния считывания до 1,3 мм
- аналоговый измерительный выход в качестве опции для регулирования
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SL1