BVS001Y

Портативные сканеры кодов BVS HS-P

Typecode:

BVS HS-PB-HDW-MZ-01

Загрузка...

Описание продукта

Портативные сканеры кодов BVS HS-P от Balluff быстро и надежно считывают любые традиционные штрих-коды в форматах 1D и 2D, а также сгруппированные штрих-коды, нанесенные на документы, платы, пластиковые и металлические элементы. Наши сканеры отличаются надежностью и объединяют в себе высочайшую производительность считывания и легкость в использовании. Они имеют промышленную степень защиты IP 65 и выдерживают даже многократные падения на бетон с высоты до 2 м, что гарантирует их надежное использование в промышленной, логистической и складской сфере.
Мобильная работа
Беспроводные варианты с системой Bluetooth дают операторам максимальную свободу движения — благодаря надежной передаче данных в диапазоне до 100 м от базовой станции.
Разнообразные возможности применения
Портативные сканеры кодов используются в самых различных ситуациях: В том числе, при управлении процессами подвода (канбан-системы), управлении производством, оптической идентификации инструмента, отслеживании компонентов, контроле качества и инвентаризации (управление канбан-системами).

Защита от падения
≥ 50 падений
Штрих-коды
GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
2D-коды
Aztec Code
Сгруппированные штрих-коды
GS1 DataBar Expanded Stacked
Расстояние считывания
Матрица данных: 2…20 см при 10 милях
Вид излучения, освещение
LED Белый свет
Интерфейс
Bluetooth 2,0 (2,4 ГГц)
Степень защиты IEC 60529
IP65
Техническая документация
  • Техническая спецификация

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Краткое руководство

    BVS_HS PB (Английский)
  • Приложение

    BAM-MD-VS-002-0003 INSTR. (Английский)
    BAM-MD-VS-002-0002 INSTR. (Английский)
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7,0901
43211701
[email protected] 4.1
27-28-01-03
[email protected] 5.1.3
27-28-01-03
[email protected] 5.1.3
27-28-01-01
[email protected] 6.0
27-28-01-01
[email protected] 8.1
27-28-01-01
[email protected] 9,0
27-28-01-01
[email protected] 9.1
27-28-01-01
[email protected] 9.1
27-28-01-01