Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Индуктивные датчики

Доступно в:

95 Версии

Наши индуктивные датчики BHS выдерживают высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Такая устойчивость к нагрузкам обеспечивается за счет материалов корпуса, стойких к воздействию рабочих сред, и специальной технологии уплотнения. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем также различные конструктивные формы и широкий спектр диаметров корпусов и размеров резьбовых соединений.

Особенности

  • стойкость к давлению до 500 бар,
  • стойкость к температурам до 120 °C,
  • возможность использования во взрывозащищенных зонах,
  • типоразмеры от M5 до M18,
  • короткие и длинные конструктивные формы,
  • с неподвижным упором и без него

95 Результаты

Код заказа Цена Размеры Интерфейс Дальность действия Частота переключения Разъем Прочность на сжатие, макс.
Действия

BHS0001

BES 516-100-S45-S4-D
19440.00 RUB Ø 12 x 78 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar

BHS001C

BES 516-300-S128-S4-D
28760.00 RUB Ø 16 x 73 mm PNP замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт., 5.00 m, PUR 350 bar

BHS001K

BES 516-300-S135-NEX-S4-D
18180.00 RUB Ø 12 x 78 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar

BHS001L

BES 516-300-S135-S4-D
18180.00 RUB Ø 12 x 78 mm PNP замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar

BHS001N

BES 516-300-S144-S4-D
19440.00 RUB Ø 18 x 73 mm PNP замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 350 bar

BHS001Y

BES 516-300-S156-S4-D
28760.00 RUB Ø 16 x 73 mm PNP размыкающий контакт (NC) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт., 5.00 m, PUR 350 bar

BHS0021

BES 516-300-S162-S4-D
18180.00 RUB Ø 12 x 69 mm PNP замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 2000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar

BHS0022

BES 516-300-S163-S4-D
18180.00 RUB Ø 12 x 93 mm PNP замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar

BHS0023

BES 516-300-S164-S4-D
18180.00 RUB Ø 12 x 138 mm PNP замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 1000 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar

BHS0026

BES 516-300-S190-S4
19440.00 RUB Ø 18 x 58 mm PNP замыкающий контакт (NO) 3 mm 400 Гц Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. 500 bar