Индуктивные цельнометаллические датчики

Индуктивные датчики

Доступно в:

51 Версии

Индуктивные цельнометаллические датчики BES от Balluff разработаны специально для использования в очень сложных условиях и отличаются высочайшей стойкостью к внешним воздействиям. Корпус и передняя часть датчиков выполнены из нержавеющей стали. Прочная активная поверхность способна выдерживать удары и другие механические нагрузки, а также контакт с абразивными рабочими средами. Для использования со сварочным оборудованием мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE и керамическим покрытием для защиты от сварочных брызг. Высочайшая стойкость наших датчиков к внешним воздействиям позволит вам сократить расходы на текущее обслуживание и, тем самым, улучшить эксплуатационную готовность оборудования.

Особенности

  • высочайшая прочность,
  • большая дальность срабатывания,
  • датчики коэф. 1 и избирательные датчики (черные/цветные металлы),
  • стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
  • различные конструктивные формы и размеры

51 Результаты

Код заказа Цена Размеры Интерфейс Дальность действия Частота переключения Материал корпуса Разъем Разрешение на эксплуатацию/конформность Установка
Действия

BES05Y4

BES M08EG-PSC20B-S49G-S
10240.00 RUB Ø 8 x 50 mm PNP замыкающий контакт (NO) 2 mm 100 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES02N3

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S
10070.00 RUB Ø 8 x 65 mm NPN Замыкающий контакт (NO) 2 mm 750 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES02N6

BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01
10070.00 RUB Ø 8 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 2 mm 750 Гц Высококачественная сталь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES0569

BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03
10360.00 RUB Ø 8 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 2 mm 750 Гц Высококачественная сталь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES02Z2

BES M12EG1-PSC20N-S04G-S
13230.00 RUB Ø 12 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 2 mm 15 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES02NC

BES M12EI-PSC40B-S04G-S01
9150.00 RUB Ø 12 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 4 mm 500 Гц Высококачественная сталь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES056A

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03
9150.00 RUB Ø 12 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 4 mm 500 Гц Высококачественная сталь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES02Y0

BES M18EF1-NSC20F-S04G-S
10530.00 RUB Ø 18 x 63.5 mm NPN Замыкающий контакт (NO) 20 mm 200 Гц Высококачественная сталь (1.4305) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE незаподлицо

BES05K8

BES M18EG1-PSC80S-S04G-S
10470.00 RUB Ø 18 x 56 mm PNP замыкающий контакт (NO) 8 mm 110 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES02WC

BES M12EF1-NSC10F-S04G-S
12190.00 RUB Ø 12 x 60 mm NPN Замыкающий контакт (NO) 10 mm 350 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE незаподлицо