Индуктивные датчики коэф. 1

Индуктивные датчики

Доступно в:

64 Версии

Индуктивные датчики коэф. 1 BES от Balluff используются везде, где требуется равномерное и абсолютно точное распознавание различных видов металлов. Эти универсальные специалисты по металлам надежно распознают черные и цветные металлы, сталь, латунь, алюминий и т.д. без коэффициента приведения по расстоянию срабатывания. Кроме этого, они отличаются стойкостью к магнитным полям и поэтому могут использоваться при наличии мощных электромагнитных полей – например, в сварочном оборудовании. Для этих целей мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE для защиты от сварочных брызг.

Особенности

  • большие расстояния срабатывания без коэффициента приведения для всех металлов,
  • стойкость к воздействию магнитных полей,
  • возможность монтажа на различных металлах,
  • высокая точность и гибкость использования,
  • различные конструктивные формы и размеры

64 Результаты

Код заказа Цена Размеры Интерфейс Дальность действия Частота переключения Материал корпуса Разъем Дополнительные свойства
Действия

BES05Y2

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09
7770.00 RUB Ø 12 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 3 mm 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA Латунь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, Корпус стойкий к сварочным брызгам, широкий температурный диапазон, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)

BES05WN

BES M18MG-PSC80E-S04G
5120.00 RUB Ø 18 x 66 mm PNP замыкающий контакт (NO) 8 mm 800 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, широкий температурный диапазон, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)

BES05WM

BES M18MI-PSC50A-S04G
5120.00 RUB Ø 18 x 66 mm PNP замыкающий контакт (NO) 5 mm 800 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, широкий температурный диапазон, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)

BES05U4

BES M12MI-PSC20A-S04G
3960.00 RUB Ø 12 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 2 mm 800 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, широкий температурный диапазон, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)

BES05WC

BES M12MI-PSC40E-S04G
3960.00 RUB Ø 12 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 4 mm 800 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, широкий температурный диапазон, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)

BES05Y1

BES M18MI-PSC50A-S04G-W09
8630.00 RUB Ø 18 x 66 mm PNP замыкающий контакт (NO) 5 mm 1000 Гц Латунь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, Корпус стойкий к сварочным брызгам, широкий температурный диапазон, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)

BES02YR

BES M08EG-PSC15A-S49G-W
10180.00 RUB Ø 8 x 49 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 1.5 mm 2000 Гц Высококачественная сталь (1.4301), с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, стойкость к сварочным брызгам

BES03YP

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W
8060.00 RUB Ø 8 x 65 mm PNP замыкающий контакт (NO) 2 mm 1000 Гц Латунь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Коэффициент 1, стойкость к сварочным брызгам

BES02JY

BES M12MD1-PSC80E-S04G-W01
12880.00 RUB Ø 12 x 50 mm PNP замыкающий контакт (NO) 8 mm 2000 Гц Латунь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BES02JZ

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
6560.00 RUB Ø 12 x 50 mm PNP замыкающий контакт (NO) 3 mm 2000 Гц Латунь, с тефлоновым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Коэффициент 1, стойкость к сварочным брызгам