Угловые фоторелейные барьеры

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

27 Версии

Угловые фоторелейные барьеры BWL Balluff являются последовательным усовершенствованием вилочных фоторелейных барьеров для сложных условий эксплуатации. Специальная конструкция корпуса и геометрия лучей обеспечивает распознавание объекта, приближающегося практически с любого направления.

Варианты с красным или лазерным светом гарантируют многообразие вариантов использования: распознавание плоских и крупных объектов при контроле подачи, а также распознавание и подсчет количества объектов в сложных подающих устройствах и множество других задач в сложных условиях промышленного производства.

Монтаж отличается абсолютной простотой даже на ограниченном пространстве: передатчик и приемник жестко ориентированы относительно друг друга, что позволяет обойтись без дорогостоящих держателей. Однако это еще не все. Также отпадает необходимость в трудоемкой наладке.

Особенности

  • идеально подходят для любой ситуации благодаря различным типам света (красный свет, инфракрасный свет, лазер),
  • прочный металлический корпус,
  • необычайно гибкий монтаж благодаря угловой форме,
  • высокое оптическое разрешение и повторяемость,
  • совпадение механической и оптической осей,
  • высокая эксплуатационная надежность, так как передатчик и приемник жестко ориентированы относительно друг друга,
  • отсутствие необходимости в трудоемкой наладке,
  • большой выбор различных форм и размеров

27 Результаты

Код заказа Цена Размеры Разъем Интерфейс Вид излучения
Действия

BWL0001

BWL 110110D-I011-S49
24510.00 RUB 12 x 150 x 159 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Инфракрасный

BWL0003

BWL 110110D-L011-S49
26810.00 RUB 12 x 150 x 159 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Красный свет

BWL001H

BWL 2222C-001-S4
20240.00 RUB 14 x 51 x 90 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. PNP Замыкающий контакт (NO) Инфракрасный

BWL000F

BWL 4040D-R011-S49
14370.00 RUB 10 x 75 x 84 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Красный свет

BWL001M

BWL 4260A-001-S49
27490.00 RUB 10 x 90 x 106 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP Замыкающий контакт (NO) Инфракрасный

BWL0010

BWL 6868D-L011-S49
21390.00 RUB 10 x 105 x 114 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Красный свет

BWL0012

BWL 6868D-R011-S49
15410.00 RUB 10 x 105 x 114 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Красный свет

BWL0017

BWL 9090D-L011-S49
25080.00 RUB 12 x 125 x 134 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Красный свет

BWL0005

BWL 110110D-R011-S49
20820.00 RUB 12 x 150 x 159 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Красный свет

BWL001F

BWL 2222B-001-S4
20240.00 RUB 14 x 45.4 x 99.5 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. PNP Замыкающий контакт (NO) Инфракрасный