Рамочные фоторелейные барьеры

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

41 Версии

Наши рамочные фоторелейные барьеры BOW используются там, где объекты должны отслеживаться не только точечно, но и в пределах определенной зоны. Благодаря множеству параллельно расположенных лучей они способны распознавать объекты в широком окне. При этом наши рамочные фоторелейные барьеры гарантируют неизменно высокое разрешение в любом месте рамки.

Рамочные фоторелейные барьеры Balluff предлагаются в динамическом и статическом вариантах. Динамический вариант распознает только подвижные объекты, находящиеся в активной зоне – при этом подающие устройства совершенно не влияют на процесс распознавания. Барьеры идеально подходят для отслеживания и подсчета быстро и хаотично падающих объектов.

Особенности

  • неизменно высокое разрешение по всей рамке,
  • распознавание мелких элементов диаметром до 0,8 мм,
  • прочный металлический корпус со стандартным штекерным соединителем M8,
  • настраиваемая чувствительность и длина выходных сигналов,
  • динамический и статический варианты,
  • модульная конструкция с рамками различных размеров

41 Результаты

Код заказа Цена Активное окно (PL x AL) Интерфейс Разъем Материал корпуса
Действия

BOW001J

BOW A-0808-PS-C-S49
76490.00 RUB 80 × 80 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW004H

BOW A-1208-DS-C-S75
80290.00 RUB 120 × 80 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO)
NPN динамич. Замыкающий контакт (NO)
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW001W

BOW A-1208-NS-C-S49
79020.00 RUB 120 × 80 mm NPN динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW002H

BOW A-1216-PS-C-S49
76490.00 RUB 120 × 160 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW002C

BOW A-1608-PS-C-S49
81430.00 RUB 160 × 80 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW002A

BOW A-1616-NS-C-S49
83850.00 RUB 160 × 160 mm NPN динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW002J

BOW A-1616-PS-C-S49
83850.00 RUB 160 × 160 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW001A

BOW A-0408-PS-C-S49
71540.00 RUB 40 × 80 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW0012

BOW A-1208-PS-C-S49
79020.00 RUB 120 × 80 mm PNP динамич. Замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. Алюминий, черный анодированный

BOW002Z

BOW B-1208-DU-C-S75
115940.00 RUB 120 × 80 mm PNP статич. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) NPN статич. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт. Алюминий, черный анодированный