Оптоэлектронные датчики расстояния

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

36 Версии

Оптоэлектронные датчики расстояния Balluff станут вашими помощниками в позиционировании, контроле движения материалов или определении уровня наполнения, а также при решении множества других задач. Автомобильная промышленность, системы автоматизации производства и логистика, монтаж стальных конструкций: вы сможете заметно увеличить производительность и избежать ошибок благодаря надежным и дистанционным измерениям. Для этого доступны различные, частично регулируемые диапазоны измерений от 20 мм до 20 м, а также варианты с функцией подавления фона и без нее.

Наши датчики, работающие по принципу триангуляции или технологии Time-of-Flight (TOF), выполняют измерения бесконтактно и, следовательно, без износа, используя красный свет или лазер. Они помещаются в долговечные пластиковые или металлические корпуса и оснащаются аналоговыми выходами тока и напряжения, а также цифровыми последовательными или IO-Link-интерфейсами. Наши оптоэлектронные датчики расстояния выпускаются со степенью защиты IP65/67 и IP69K, благодаря чему они способны работать в тяжелых условиях.

Особенности

  • идеально подходят для измерения и контроля расстояний в ближнем, среднем и дальнем диапазоне,
  • дополнительные коммутационные выходы с регулируемыми точками переключения практически для всех продуктов,
  • обучение датчика через обучающий вход или с особым удобством через IO-Link,
  • по желанию с функцией диагностики и контроля состояния,
  • сертификация UL и, возможно, Ecolab

36 Результаты

Код заказа Цена Точность Интерфейс Вид излучения Принцип действия, оптич. Дальность действия Разъем
Действия

BOD002N

BOD 24K-LPI08-S4
88110.00 RUB ±1 % IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мA
0…10 В
2x PNP/NPN Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)
Лазер, красный свет Триангуляция 50...650 мм Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BOD002M

BOD 24K-LPI07-S4
88110.00 RUB ±0.5 % IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мA
0…10 В
2x PNP/NPN Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)
Лазер, красный свет Триангуляция 50...100 мм Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BOD0007

BOD 26K-LB06-S92-C
77640.00 RUB ±0.25 % FS Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Триангуляция 30...100 мм регулир. Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт.

BOD000C

BOD 26K-LBR04-S115-C
95700.00 RUB ±0.25 % FS RS485 Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий 3 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Триангуляция 30...100 мм регулир. Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8-конт.

BOD001R

BOD 6K-RA03-S75
35200.00 RUB ±1 % FS Аналог., напряжение 1…10 В линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Триангуляция 30...200 мм Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BOD0004

BOD 26K-LA02-S4-C
70970.00 RUB ±1 % FS Аналог., напряжение 0…10 В линейно нарастающий Лазер, красный свет Триангуляция 45...85 мм Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BOD0005

BOD 26K-LB04-S115-C
89830.00 RUB ±0.25 % FS Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Триангуляция 30...100 мм регулир. Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8-конт.

BOD0006

BOD 26K-LB05-S115-C
89830.00 RUB ±0.25 % FS Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Триангуляция 80...300 мм регулир. Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8-конт.

BOD0008

BOD 26K-LB07-S92-C
77640.00 RUB ±0.25 % FS Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Триангуляция 80...300 мм регулир. Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт.

BOD001W

BOD 37M-LB01-S92
57970.00 RUB ±0.1 % FS Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий 2 PNP/NPN/противофазн. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Измерение времени прохождения света 200...10000 мм Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт.