514 Результаты

Код заказа Цена Принцип действия, оптич. Размеры Интерфейс Дальность действия Вид излучения Разъем
Действия

BOS027M

BOS 21M-PAI-PR30-S4
14720.00 RUB Отражательный световой затвор 15.4 x 51.1 x 42.7 mm IO-Link 1.1 PNP Замыкающий контакт (NO) PNP Размыкающий контакт (NC) 0...10 м СД красного света Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BOS027P

BOS 21M-XI-RS31-S4
12660.00 RUB Однонаправленный световой затвор (передатчик) 15.4 x 51.1 x 42.7 mm IO-Link 1.1 0...20 м СД красного света Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BOS0288

BOS R254K-UUI-RE10-S4
9770.00 RUB