Датчики наклона с двумя измерительными осями

Датчики наклона

Доступно в:

16 Версии

Наши датчики наклона BSI с двумя измерительными осями выполнены на основе MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Они содержат компактные микросхемы с электромеханическими микроструктурами, которые под влиянием земного притяжения двигаются соответственно наклону. Анализ результатов выполняется по емкостному принципу измерения.

Всего одним датчиком можно контролировать положение компонентов машины по двум осям, причем большое количество различных диапазонов измерения гарантирует оптимальную точность при решении любой задачи.

Особенности

  • допуск UL ии CE,
  • интерфейсы: 4 - 20 мА, 0 - 10 В,
  • гибкий монтаж благодаря функции центрирования (калибровка),
  • два варианта для различных требований,
  • экономия места благодаря компактной форме

16 Результаты

Код заказа Цена Принцип измерения Диапазон измерения Оси измерения Интерфейс Разъем Материал корпуса
Действия

BSI000Y

BSI Q41K0-XB-MYS030-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -30...30° 2 2 аналоговых, ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000W

BSI Q41K0-XB-MYS015-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -15...15° 2 2 аналоговых, ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0012

BSI Q41K0-XB-MYS090-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -90...90° 2 2 аналоговых, ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000A

BSI R65K0-XA-MYS015-S115
40610.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -15...15° 2 2 аналоговых, напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0010

BSI Q41K0-XA-MYS030-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -30...30° 2 2 аналоговых, напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0013

BSI Q41K0-XA-MYS045-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -45...45° 2 2 аналоговых, напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0011

BSI Q41K0-XB-MYS045-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -45...45° 2 2 аналоговых, ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0009

BSI R65K0-XB-MYS090-S115
40610.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -90...90° 2 2 аналоговых, ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000Z

BSI Q41K0-XA-MYS015-S92
23700.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -15...15° 2 2 аналоговых, напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000C

BSI R65K0-XA-MYS030-S115
40610.00 RUB Измерительная система на основе MEMS -30...30° 2 2 аналоговых, напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса