Механические одиночные датчики положения

Кулачковые выключатели

Доступно в:

134 Версии

У механических одиночных датчиков положения без принудительного размыкания процесс переключения реализуется за счет телескопического штока. С его помощью выполняется переключение механического коммутационного элемента, расположенного в отдельной герметичной камере. В каждом случае важен правильный выбор формы штока в сочетании с кулачками. Это гарантирует длительный срок службы вашей системы.

Особенности

  • большой срок службы,
  • прочный корпус для использования в экстремальных условиях,
  • три серии,
  • опционально: индикация функций,
  • двухкамерная система со степенью защиты IP67: износостойкая мембрана с герметичным разделением механизма штока и внутренней полости датчика,
  • не требующая обслуживания, самосмазывающаяся направляющая штока с вкладышем подшипника скольжения

134 Результаты

Код заказа Цена Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BNS005A

BNS 819-100-D-10
7650.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS005M

BNS 819-100-D-13
8680.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Винтовой зажим

BNS0060

BNS 819-100-K-10
7650.00 RUB 1 1-я точка переключения: шар Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS0062

BNS 819-100-K-10-S80
17140.00 RUB 1 1-я точка переключения: шар Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS006C

BNS 819-100-R-10-S80
17370.00 RUB 1 1-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS006E

BNS 819-100-R-11
8740.00 RUB 1 1-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Винтовой зажим

BNS006H

BNS 819-100-R-11-S4
18180.00 RUB 1 1-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS003W

BNS 819-99-D-10-S4
17020.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS0041

BNS 819-99-D-12
7770.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS0043

BNS 819-99-D-13
8630.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Винтовой зажим