Механические однопозиционные датчики положения с защитными выключателями

Кулачковые выключатели

Доступно в:

41 Версии

Вас беспокоит надежное переключение даже при залипании контактов? Оснастите ваши системы безопасности, например систему аварийного отключения или отключения в крайнем положении, защитными выключателями Balluff. Процесс переключения инициируется жёстким штоком, который приводит в действие механический переключающий элемент с принудительным размыканием. При перемещении этого штока контакт размыкается. Абсолютная надежность.

Особенности

  • пригодны даже для залипающих контактов,
  • функция обеспечения безопасности в соответствии со стандартом DIN EN 60204-1/VDE 0113 и DIN EN 60947-5-1

41 Результаты

Код заказа Цена Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BNS0585

BNS 813-FL-60-183-S80R
20760.00 RUB 1 1-я точка переключения: подшипник качения Безопасность DIN EN 60204-1 Штекерный разъем

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
10010.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
10700.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS001Y

BNS 813-FD-60-187
10700.00 RUB 1 1-я точка переключения: крыша Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
10700.00 RUB 1 1-я точка переключения: шар Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
12540.00 RUB 1 1-я точка переключения: подшипник качения Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
10240.00 RUB 1 1-я точка переключения: ролик Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS002F

BNS 813-FL-60-183
11730.00 RUB 1 1-я точка переключения: подшипник качения Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS0033

BNS 813-FR-60-186-S80R
20010.00 RUB 1 1-я точка переключения: ролик Безопасность DIN EN 60204-1 Штекерный разъем

BNS0034

BNS 813-FR-60-187
10930.00 RUB 1 1-я точка переключения: ролик Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим