Магнитострикционные системы измерения положения для мобильной гидравлики

Магнитострикционные датчики

Доступно в:

3 Версии

Системы измерения положения для мобильной гидравлики находят свое наиболее важное применение в гидравлических цилиндрах для обратной связи по положению для подъемной и подъемно-транспортной техники в мобильных машинах. Благодаря компактной конструкции датчики полностью устанавливаются в зоне давления гидроцилиндра и имеют такое же сопротивление давлению, как и сам цилиндр.

Специальные возможности

  • высокое разрешение
  • длина измерения до 2000 мм
  • программируемые выходные сигналы - инвертирование, конфигурирование и документирование диапазона измерения
  • без износа, как бесконтактные - отсутствие простоев, длительный срок службы
  • несколько интерфейсов - аналоговый и цифровой
  • простая интеграция цилиндра - компактная конструкция

3 Результаты

Код заказа Область применения Интерфейс Измер. длина Механическое исполнение
Действия

BTL6 -E- Series - Analog voltage

BTL6 -E- Series - Analog voltage
Целиком встроен в гидравлический цилиндр аналогов., напряжение 50...2000 мм Крепление посадка 48h7

BTL6 -E- Series - Analog current

BTL6 -E- Series - Analog current
Целиком встроен в гидравлический цилиндр аналогов., ток 50...2000 мм Крепление посадка 48h7

BTL6 -E- Series - Digital

BTL6 -E- Series - Digital
Целиком встроен в гидравлический цилиндр Цифров. импульс 50...2000 мм Крепление посадка 48h7