Магнитострикционные системы измерения положения для больших расстояний

Магнитострикционные датчики

Доступно в:

1 Версии

Интеллектуальная магнитострикционная система измерения положения BTL для сверхдальних расстояний предназначена для приложений, в которых абсолютное положение объекта должно определяться на больших расстояниях и с высокой точностью. Надежная система предоставляет Вам абсолютно точную и достоверную информацию о положении в диапазоне измерений до нескольких сотен метров. Поэтому система особенно подходит для применения на мостовых кранах, погрузочных мостах, козловых кранах, реверсивных устройствах управления, а также для перемещения кранов и тележек.

В жестких условиях окружающей среды или везде, где для измерения положения и скорости требуется максимальная точность, абсолютный измерительный датчик смещения определяет позиции с повторяемой точностью 0,5 мм. Система позиционирования на большие расстояния (LDPS) не подвержена износу, не требует обслуживания и нечувствительна к ударам, вибрации и загрязнению.

Система измерения позиции состоит из магнитостриктивного датчика с интерфейсом Profinet, нескольких датчиков положения и программного функционального блока для легкой интеграции в Вашу систему управления.

Специальные функции

  • абсолютная система измерения линейного положения с диапазоном измерений до нескольких сотен метров
  • высокая надежность и низкие эксплуатационные расходы благодаря бесконтактному и неизнашивающемуся принципу работы
  • Сопротивление в жестких промышленных условиях (IP67)
  • автоматическая адаптация системы к магнитной маркировке
  • Точность пересчета до ±0,5 мм

1 Результаты

Код заказа Цена Область применения Интерфейс Измер. длина Механическое исполнение
Действия

BTL7 - P-Series – Profinet - Long distance (LDPS)

BTL7 - P-Series – Profinet - Long distance (LDPS)