Низкоч.эл.связи для пер. дан.(70/455кГц)

Низкие частоты (70/455 кГц)

Доступно в:

4 Версии

Низкочастотные элементы связи для передачи данных Balluff обеспечивают высочайшую степень гибкости. Они надежно передают данные через два эфирных интерфейса. При этом они формируют бесконтактную перемычку на обоих переходах вместо постоянного канала передачи данных.

Элементы связи для передачи данных используются везде, где обязательно требуется двойной механический интерфейс, например, на поворотных столах, сменных держателях заготовок или захватах манипулятора. Благодаря им вы можете упростить схему организации и улучшить эксплуатационную готовность производственного оборудования за счет быстрого контакта, например, при смене инструмента.

Особенности

  • элементы связи для передачи данных работают как удлинительный кабель,
  • передача без механического износа и технического обслуживания,
  • быстрая и надежная передача сигналов,
  • различные варианты длины кабелей: 1 м, 2 м и 5 м
  • простая прокладка кабелей, например, к поворотным столам, сменным штампам и т.д.,
  • увеличение количества функциональных запросов даже в прежде недоступных местах.

4 Результаты

Код заказа Цена Конструкция 1 Конструкция 2 Форма антенны Длина кабеля L Материал корпуса
Действия

BIS00JH

BIS C-380-06/06-00,3
83620.00 RUB M16x1 M16x1 круглая 0.30 m Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.

BIS00JJ

BIS C-380-06/06-01
122150.00 RUB M16x1 M16x1 круглая 1.00 m Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.

BIS00JP

BIS C-380-10/10-01
119620.00 RUB M30x1,5 M30x1,5 круглая 1.00 m Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.

BIS00JR

BIS C-380-10/10-05
122730.00 RUB M30x1,5 M30x1,5 круглая 5.00 m Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.