Сканеры кодов BVS E Identification

Оптическое распознавание

Доступно в:

8 Версии

Сканер кодов для систем идентификации BVS E Identification от Balluff позволяет однозначно идентифицировать продукты. Он надежно считывает коды в форматах 1D и 2D, а также сгруппированные коды. При этом не имеет значения, наклеен ли код в виде этикетки или напечатан, нанесен лазером или способом прямой маркировки. Сканер кодов BVS E считывает все коды до 40 раз в секунду. Даже отклонения по положению не представляют для него проблемы, так как они легко компенсируются датчиком.

Проверка содержания

Чтобы гарантировать, что будут использоваться только надлежащие продукты, сканер кодов BVS E Identification проверяет содержание считанных кодов. Кроме этого, датчик оснащен функцией «OCV» для проверки текстов и последовательностей чисел, например, с целью контроля срока годности продукта.

Оценка качества кода

Чтобы надежно идентифицировать продукты, необходимо обеспечить постоянное качество кодов в рамках всего процесса. Сканер кодов BVS E Identification дополнительно выполняет необходимую оценку кодов в соответствии со стандартом ISO.

Возможности применения

Сканеры кодов BVS E Identification используются для идентификации компонентов в рамках производственного процесса, а также для оперативного контроля упаковок и управления производством.

Особенности

  • простое и интуитивно понятное управление,
  • одновременное надежное считывание нескольких кодов,
  • простое соединение с ПЛК через интерфейсы RS232 и Ethernet,
  • компактная конструкция,
  • наличие различных вариантов оптики,
  • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.

8 Результаты

Код заказа Цена Интерфейс Вид излучения Поле зрения Фокусное расстояние
Действия

BVS0001

BVS ID-3-001-E
106970.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) СД красного света 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм 8.0 mm

BVS0019

BVS ID-3-101-E
118360.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) Инфракрасный 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм 8.0 mm

BVS001E

BVS ID-3-107-E
124570.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP Инфракрасный 55 x 42 мм ... 240 x 180 мм 16.0 mm

BVS000T

BVS ID-3-003-E
106970.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) СД красного света 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм 12.0 mm

BVS000Y

BVS ID-3-007-E
113290.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) СД красного света 43 x 32 мм ... 240 x 180 мм 16.0 mm

BVS001A

BVS ID-3-103-E
118360.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) Инфракрасный 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм 12.0 mm

BVS001R

BVS ID-3-005-E
113290.00 RUB PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) СД красного света 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм 6.0 mm

BVS001C

BVS ID-3-105-E
124570.00 RUB Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 кбод) Инфракрасный 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм 6.0 mm