Электромеханические защитные выключатели

Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Доступно в:

1 Версии

Защитные выключатели с отдельным исполнительным элементом – блокирующие устройства, одновременно защищающие персонал и оборудование. В комбинации с системой управления машиной и оградительным устройством они перекрывают доступ к опасным зонам.

Особенности

  • Прочный металлический корпус с индикатором состояния
  • Поворотная приводная головка с двумя отверстиями для ввода
  • Штекерное соединение M12

1 Результаты

Код заказа Цена Размеры Разъем Исполнение Вспомогательная разблокировка
Действия

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
10980.00 RUB 40 x 147.7 x 43.5 mm M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием Запирающее устройство