Индуктивные датчики системы безопасности

Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Доступно в:

8 Версии

Индуктивные датчики системы безопасности предназначены для распознавания конечных положений и состояний покоя металлических объектов бесконтактным способом. В отличие от традиционных защитных выключателей или RFID-датчиков систем безопасности для них не требуется специальная ответная часть. Подключение производится через штекерные разъемы M12. Через выходы OSSD безопасные датчики легко подключаются к любой системе анализа параметров безопасности.

Особенности

  • Распознавание конечных положений и металлических объектов бесконтактным способом
  • Без специальной ответной части в отличие от традиционных защитных выключателей
  • Подключение через штекерный разъем M12
  • Легкое подключение к любой системе анализа параметров безопасности через выходы OSSD

8 Результаты

Код заказа Цена Размеры Разъем Переключающий выход Рабочее расстояние Установка Уровень производительности SIL CL (EN 62061)
Действия

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
12190.00 RUB Ø 30 x 70 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием PNP OSSD;PNP размыкающий контакт (NC) 1...15 mm незаподлицо d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
25770.00 RUB Ø 30 x 80 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием 2 PNP OSSD 6...12 mm незаподлицо e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
12190.00 RUB Ø 30 x 70 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием PNP OSSD;PNP размыкающий контакт (NC) 1...10 mm заподлицо d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
26910.00 RUB 40 x 40 x 66 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием 2 PNP OSSD 10...15 mm с одной стороны заподлицо e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
10360.00 RUB Ø 12 x 70 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием PNP OSSD;PNP размыкающий контакт (NC) 0.5...4 mm незаподлицо d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
11620.00 RUB Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием PNP OSSD;PNP размыкающий контакт (NC) 1...8 mm незаподлицо d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
11620.00 RUB Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием PNP OSSD;PNP размыкающий контакт (NC) 1...5 mm заподлицо d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
26910.00 RUB 40 x 40 x 66 mm M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием 2 PNP OSSD 4...20 mm незаподлицо e 3