Кодируемые через транспондер датчики системы безопасности

Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Доступно в:

10 Версии

Бесконтактные датчики системы безопасности, кодируемые через транспондер, блокируют доступ через защитные двери/крышки, исключая возможность манипуляций, и обладают высокой стойкостью к износу. Они нечувствительны к загрязнениям, вибрациям и механическому люфту. Вы можете без проблем использовать эти устройства при решении задач до уровня PLe/SIL 3. Они обладают высоким коэффициентом интеграции благодаря небольшому типоразмеру. Также доступны варианты со встроенным удерживающим магнитом для фиксации защитных устройств в заданном положении.

Особенности

  • Блокирование доступа через защитные двери/крышки для предупреждения манипуляций, при этом без износа
  • Нечувствительность к загрязнениям, вибрациям и механическому люфту
  • Возможность активного удержания защитных устройств в нужном положении при помощи встроенного удерживающего магнита
  • Возможность использования в системах до уровня PLe/SIL 3
  • Гибкая интеграция благодаря небольшому типоразмеру

10 Результаты

Код заказа Цена Уровень кодирования (EN ISO 14119) Исполнительный элемент, усилие вытягивания Степень защиты Температура окружающей среды Гарантированная дистанция выключения Sar
Действия

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
12660.00 RUB низкий IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
1630.00 RUB -25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
2100.00 RUB 0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
17020.00 RUB высокий 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
14960.00 RUB высокий IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
1630.00 RUB -25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
14490.00 RUB низкий 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
6260.00 RUB 18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
10290.00 RUB низкий 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
12880.00 RUB высокий 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm