Магнитно-кодируемые защитные системы измерения перемещений

Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Доступно в:

2 Версии

Магнитно-кодируемые защитные системы измерения перемещений оснащены безопасным инкрементным интерфейсом SIN/COS и безопасным абсолютным интерфейсом SSI или BiSS-C. Таким образом, они идеально подходят для решения задач, относящихся к безопасности (сертификат TÜV Rheinland). Благодаря большой дальности измерения до 48 м и очень высокой повторяемости (< 1 мкм) система подходит для использования в самых различных ситуациях.

Особенности

  • Безопасность: отвечает требованиям DIN EN ISO 13849-1:2015 (Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию, Pld), IEC 61508:2010 (функциональная безопасность, SIL2) и EN IEC 61800-5-2:2007 (защитная функция, SIL2)
  • Экономия времени: легкая наладка, отсутствие необходимости в конфигурировании
  • Универсальность в использовании: длина измеряемых участков до 48 м, возможность настройки разрешения, высокая точность до 20 мкм
  • Удобство в использовании: функции настройки параметров и диагностики

2 Результаты

Код заказа Цена Диапазон измерения Интерфейс Разрешение Опорный сигнал Расстояние считывания Уровень производительности Категория безопасности (EN ISO 13849-1)
Действия

BML095Y

BML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05
- Аналог. sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) по-отдельности или с фикс. периодичностью 0.01...1.5 mm d 3

BML095Z

BML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05
- Аналог. sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) по-отдельности или с фикс. периодичностью 0.01...1.5 mm d 3