Магнитно-кодируемые защитные выключатели

Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Доступно в:

2 Версии

Бесконтактные REED-датчики системы безопасности идеально подходят для контроля защитных дверей и крышек и надежного распознавания положений – в особенности в условиях высокой концентрации пыли или загрязнения. Большой диапазон срабатывания и бесконтактный принцип действия делают эти датчики невосприимчивыми к механическому люфту, например в ситуациях оседания или неточного перемещения дверей по направляющим. Поэтому защитные выключатели легко устанавливаются. С подключенным блоком обработки результатов можно использовать защитный выключатель для областей применения до уровня PLe/SIL 3.

Особенности

  • Высокий уровень защиты от манипуляций благодаря интеллектуальной схеме расположения язычковых контактов
  • Снижение опасности манипуляций в обход защитной функции
  • Подключение через штекерный разъем M12
  • При использовании проставки возможна установка даже в ферромагнитной среде

2 Результаты

Код заказа Цена Размеры Разъем B10d (EN ISO 13849-1) Количество контактов Уровень кодирования (EN ISO 14119)
Действия

BID000T

BID R01K-4M100
1020.00 RUB 26 x 36 x 13 mm низкий

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
6560.00 RUB 26 x 36 x 13 mm Кабель со штекерным разъемом, M12x1, 5-конт., 20 cm, PUR Размыкающий контакт (NC) при 20 % нагрузке на контакт 25 млн. циклов переключения 2 размыкающих контакта (NC)