Безопасные блокирующие приспособления

Безопасные блокирующие приспособления для машин и систем

Безопасные блокирующие приспособления

Посадка, соответствие, удержание – с усилием зажима от 1000 до 2500 ньютонов. Запирающие и блокирующие приспособления Balluff обеспечивают защиту защитных устройств для машин и систем во всех отраслях. Блокирующие приспособления подходят для систем безопасности до уровня PLe/SIL3 и являются интеллектуальным решением для предотвращения несанкционированного доступа в опасные зоны. Наши безопасные блокирующие приспособления помогают защищать персонал и оборудование и отличаются высоким уровнем защиты от несанкционированного доступа.

Благодаря использованию различных принципов действия компания Balluff предлагает широкий спектр решений для различных областей применения. Так, доступны и электромеханические блокирующие приспособления, и блокирующие приспособления, кодируемые через транспондер. При этом прочный корпус со светодиодным индикатором способен выдерживать даже сложные условия. Это облегчает выбор подходящего решения.

Электромеханические блокирующие приспособления

  • Прочный металлический корпус с индикатором состояния
  • Поворотная приводная головка (шаговое перемещение на 90°) с двумя отверстиями для ввода
  • штекерное соединение M12 (5-контактное, 8-контактное)
  • Блокирующее приспособление по принципу рабочего или замкнутого тока
  • сильное блокирующее действие до 2500 Н

Блокирующие приспособления, кодируемые транспондером

  • Принцип контроля RFID, обеспечивающий защиту от манипуляций и нечувствительность к загрязнениям
  • Блокирование доступа и обеспечение безопасности технологического процесса благодаря интегрированной блокирующей функции
  • Нечувствительность к вибрации даже в разблокированном состоянии
  • Экономия расходов благодаря стандартным разъемам M12 (8-контактным)
  • подходят для прямого подключения к надежному модулю ввода/вывода IO-Link Balluff или к другим системам обеспечения безопасности

Надежное отключение машины

Если подвижные защитные устройства, например защитные двери или заслонки, не закрыты должным образом, ввод машины в эксплуатацию невозможен. Тем не менее, безопасные блокирующие приспособления Balluff рассчитаны на компенсацию некоторого смещения (например, при неточной установке или управлению дверьми).

RFID защищает от несанкционированного доступа

Благодаря RFID-контролю бесконтактные блокирующие приспособления, кодируемые через транспондер, особенно эффективны для защиты от несанкционированного доступа. Датчики систем безопасности, кодируемые через транспондер, обеспечивают высокий уровень защиты от несанкционированного доступа за счет точной идентификации RFID-транспондера датчика. Кроме того, датчики нечувствительны к вибрациям и механическому люфту на защитных устройствах.

Электромеханические блокирующие приспособления

В электромеханическом исполнении особая форма механической ответной части значительно снижает риск обхода защитной функции. Кроме того, механический контур отверстия для введения переключающей головки компенсирует механический люфт защитного устройства.

Простой монтаж

Balluff предлагает безопасные комплексные решения, в которых все компоненты безопасности совместимы друг с другом. Подключение не требует значительных затрат времени и средств благодаря стандартным разъемам M12.

Подобно всем защитным компонентам Balluff, безопасные блокирующие приспособления можно подключать напрямую к безопасному модулю ввода/вывода, который собирает все сигналы и передает их через задающий модуль IO-Link в систему обработки. Это позволит вам воспользоваться всеми преимуществами решения Industrie 4.0.

Основные преимущества

  • Подходят для средств обеспечения безопасности до уровня PLe/SIL3
  • Нечувствительны к вибрациям и механическому люфту
  • Экономия времени и средств при подключении и монтаже
  • Подходят также для тяжелых защитных устройств
  • Защита от несанкционированного доступа
  • Простое подключение через стандартные разъемы M12