Электромеханич. блокир. приспособления

Безопасные блокирующие приспособления

Доступно в:

4 Версии

Электромеханические блокирующие приспособления с отдельным исполнительным элементом представляют собой блокирующие приспособления с функцией удержания, обеспечивающие одновременную защиту персонала и оборудования. В комбинации с системой управления машиной и оградительным устройством они перекрывают доступ к опасным зонам. Наши блокирующие приспособления можно использовать с механическим (принцип рабочего тока) или электрическим (принцип замкнутого тока) блокирующим приспособлением.

Особенности

  • Прочный металлический корпус с индикатором состояния
  • Поворотная приводная головка (шаговое перемещение на 90°) с двумя отверстиями для ввода
  • Штекерный разъем M12 (8-контактный)
  • Блокирующее приспособление по принципу рабочего или замкнутого тока
  • Сильное блокирующее действие до 2500 Н
  • Подходят для прямого подключения к надежному модулю ввода/вывода IO-Link Balluff или к другим системам обеспечения безопасности

4 Результаты

Код заказа Цена Материал корпуса Принцип действия Уровень кодирования (EN ISO 14119) Замыкание, вид/принцип Разблокировка для эвакуации
Действия

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
38190.00 RUB Алюминий механич. - сила, контакт низкий да, усилие пружины (ток покоя) да

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
29110.00 RUB Алюминий механич. - сила, контакт низкий да, усилие пружины (ток покоя) нет

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
29110.00 RUB Алюминий механич. - сила, контакт низкий да, усилие магнита (ток нагрузки) нет

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
38190.00 RUB Алюминий механич. - сила, контакт низкий да, усилие магнита (ток нагрузки) да