Блокирующие приспособления, кодируемые транспондером

Безопасные блокирующие приспособления

Доступно в:

4 Версии

Бесконтактные блокирующие приспособления, кодируемые через транспондер, отлично подходят для блокирования и контроля защитных дверей и крышек, с целью защиты людей от потенциальной опасности, а процессов – от прерывания. За счет высокого уровня кодирования достигается высокая степень защиты от манипуляций.

Особенности

  • Принцип контроля RFID, обеспечивающий защиту от манипуляций и нечувствительность к загрязнениям
  • Гибкая возможность контроля трех направлений подхода
  • Блокирование доступа и обеспечение безопасности технологического процесса благодаря интегрированной блокирующей функции
  • Нечувствительность к вибрации даже в разблокированном состоянии
  • Экономия расходов благодаря стандартным разъемам M12 (8-контактным)
  • Подходят для прямого подключения к надежному модулю ввода/вывода IO-Link Balluff или к другим системам обеспечения безопасности

4 Результаты

Код заказа Цена Материал корпуса Принцип действия Уровень кодирования (EN ISO 14119) Замыкание, вид/принцип Разблокировка для эвакуации
Действия

BID0010

BID Z01K-4R3M0
5460.00 RUB Термопласт, армированный стекловолокном Бесконтактный (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
38880.00 RUB Термопласт, армированный стекловолокном Бесконтактный (RFID) высокий да, усилие магнита (ток нагрузки) нет

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
43590.00 RUB Термопласт, армированный стекловолокном Бесконтактный (RFID) высокий да, усилие пружины (ток покоя) да

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
38880.00 RUB Термопласт, армированный стекловолокном Бесконтактный (RFID) высокий да, усилие пружины (ток покоя) нет