Сетевые модули для CC-Link

Сетевые модули

Доступно в:

4 Версии

CC-Link является стандартизированной полевой шиной, разработанной для подключения самых различных компонентов систем автоматизации от разных производителей. CC-Link уже стала основной технологией полевых шин в странах Азии. Открытая структура сети поддерживается партнером CC-Link — компанией CLPA с 1000 филиалов по всему миру.

Как целостная и высокоэффективная система, полевая шина CC-Link гарантированно отвечает предъявляемым к ней требованиям. Используйте наш широкий ассортимент, чтобы реализовать высокопроизводительные топологии систем управления с помощью оборудования «из одних рук».

Особенности

  • Для жестких условий эксплуатации: полностью литой, прочный корпус
  • Высокоэффективная диагностика, позволяющая однозначно идентифицировать проблемные зоны
  • Неизменно высокая скорость передачи данных даже при больших объемах
  • Надежное управление в режиме реального времени
  • Возможность программирования систем управления через сеть
  • Возможность отключения и подключения сетевых станций в процессе эксплуатации
  • Возможность автоматического восстановления сетевых станций

4 Результаты

Код заказа Цена Интерфейс Цифровые входы Цифровые выходы Дополнительные интерфейсы
Действия

BNI0040

BNI CCL-502-100-Z001
61540.00 RUB CC-Link V1.1 16x P-N-P, тип 2 16 PNP 4x IO-Link

BNI0049

BNI CCL-106-100-Z001
51760.00 RUB CC-Link V1.1 16 NPN, тип 2

BNI002F

BNI CCL-104-100-Z001
50840.00 RUB CC-Link V1.1 16x P-N-P, тип 2

BNI002A

BNI CCL-302-100-Z001
58670.00 RUB CC-Link V1.1 16x P-N-P, тип 2 16 PNP