Сетевые модули для EtherCAT

Сетевые модули

Доступно в:

2 Версии

Выдающиеся результаты, низкие расходы, гибкая топология и простое обслуживание — все это преимущества промышленной технологии Ethernet EtherCAT. Она обеспечивает абсолютную гибкость: от свободного выбора топологии и возможности подключения и отключения отдельных приборов и сегментов в процессе эксплуатации до наличия резервных линий кольцевой топологии.

EtherCAT подходит как для централизованной, так и для децентрализованной архитектуры, поддерживает коммуникацию между ведущим и ведомым, ведущим и ведущим, а также ведомым и ведомым устройствами. Кроме этого, она обеспечивает возможность интеграции полевых шин нижнего уровня.

Протокол автоматизации EtherCAT оптимально охватывает уровень предприятия, используя для этого имеющуюся инфраструктуру. В идеале — оснащенную нашими сетевыми модулями.

Особенности

  • Поддержка до 65 535 абонентов на расстоянии до 100 м
  • Международный стандарт с 2007 г.

2 Результаты

Код заказа Цена Цифровые входы Цифровые выходы Класс порта Дополнительные интерфейсы
Действия

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
66140.00 RUB 16x P-N-P, тип 2 16 PNP Тип A 8x IO-Link

BNI009U

BNI ECT-507-005-Z040
56940.00 RUB 8x P-N-P, тип 3 8 PNP Тип A 4x IO-Link